- Nº do item:
- SK 3311.040
- Material
- NBR (interno) com espiral em aço e alma em malha trançada
- Modelo
- Climatização de racks
- Comprimento
- 1,8 m
- Conexões de água
- Rosca interna G 1½"
- Faixa de temperatura de serviço
- -30 °C...70 °C
- Pressão permitida para operação (p máx.)
- 16 bar
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 7,812 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39173900
- EAN
- 4028177663725
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descrição do produto
- SK Mangueira, para conexão de água em cima e embaixo, para LCP Rack/Inline CW, C: 1800 mm