Ventiladores de teto para VX IT, TS IT

Nº do item: SK 3166.230

Ventilador de teto para uso em escritórios com baixíssimo nível de ruído de 39 dB(A) e alto fluxo volumétrico (circulação livre entre 1245 e 1345 m³/h).

Cabo de ligação Para fonte de alimentação

Cabo de ligação para fontes de alimentação de energia

Cabo de ligação para fontes de alimentação de energia

Acabamentos ventilados da base soleira para o sistema de base soleira VX

Acabamentos ventilados da base soleira para o sistema de base soleira VX

Elemento filtrante para acabamentos ventilados da base soleira

Acabamentos ventilados da base soleira para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo

Acabamentos ventilados da base soleira para o sistema de base soleira VX, chapa de aço, novo modelo

Nº do item:
SK 3166.230
Vantagens
Tecnologia de conexão fácil com tomada IEC C13
Regulagem de rotações com eficiência energética e curva característica predefinida
Bem silencioso e, por isso, apropriado para uso em escritórios
Aprovações internacionais e capacidade de funcionar com diferentes voltagens para aplicação no mundo inteiro
Aplicações
para uso em escritórios
Funcionamento
O ventilador com regulagem de rotações possibilita adaptar a potência à demanda realmente exigida
Material
Chapa de aço pintada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
1 unidade de ventilação
Regulador de rotações
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Inclui material de fixação
Breve manual de instalação e instruções
Sem chapa de teto
Tensão nominal de serviço
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nota sobre o código de referência
Redução da vazão indicada de ar para 950 m³/h com 40 Pa de contrapressão com utilização de dois acabamentos ventilados para base soleira
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,3 A
Com 60 Hz: 0,3 A
Modelo
pré-montado
Dimensões
Largura: 470 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 470 mm
Recorte para montagem
Largura:410 mm
Profundidade:410 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 20
Regulagem da temperatura
Ventilador com controle de velocidade
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...55 °C
Potência nominal Pel
Potência nominal L35 L35/50 Hz: 30 W
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 30 W
Vazão de ar (circulação livre)
1.345 m³/h
Vazão de ar (no ponto de operação)
950 m³/h
Nível de ruído (no ponto de operação)
39 dB(A)
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 10 A
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
10,6 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177966277
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções