- Nº do item:
- SK 3301.392
- Descrição do produto
- Canal de ventilação passiva para entrada lateral de ar frio no equipamento de TI de 19". A instalação é feita com um isolamento em todo o contorno do nível de montagem por meio de chapas condutoras de ar e direcionamento da corrente de ar pelo canal de ventilação.
- Vantagens
- Para melhor ventilação do equipamento de TI de 19" com fluxo de ar lateral
- A bucha com membrana integrada possibilita a passagem de cabos para o lado de trás
- Profundidade variável
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Canal de ventilação
Adaptador para fixação em trilhos perfilados de 19"
Fita magnética para cobrir as aberturas verticais restantes da chapa condutora de ar
- Instalações possíveis
- para trilhos perfilados de 19" TS IT
- Para quadros de montagem de 19" TS IT
- para trilhos perfilados Standard de 19"
- Indicação de montagem
- Montagem somente possível no nível de instalação de 19˝ dianteiro
- Montagem somente nas aberturas verticais de 19" da chapa condutora de ar
- Dimensões
- Altura: 2 UA
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
VX IT
Largura: 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177716612
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descrição do produto
-
SK Air duct, for side air flow, 2 U, depth-variable 275 - 418 mm, sheet steel, RAL 9005