- Nº do item:
- SK 3301.391
- Descrição do produto
- Canal de ventilação passiva para entrada de ar frio no equipamento de TI de 19", instalado na traseira de racks para servidores e que aspira o ar pela frente.
- Vantagens
- Para melhor ventilação dos componentes de 19" instalados atrás
- Régua de escova integrada para introdução dos cabos de equipamentos de TI de 19"
- Auxilia o fluxo de ar da frente para trás
- Profundidade variável
- Material
- Chapa de aço pintada
Régua de escova: plástico, UL 94-HB
- Cor
- RAL 9005
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Altura: 1 UA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 3,32 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descrição do produto
-
SK Air duct, for horizontal air flow, 1 U, depth-variable 223 - 356 mm, sheet steel, RAL 9005