Liquid Cooling Unit LCU DX, redundante

Nº do item: SK 3311.493

Refrigeração do armário, com sistema de expansão direta, no modelo redundante, para VX IT ou Micro Data Center, sem aquecimento do local onde a instalação se encontra. Nas classes de potência de 3 kW e 6,5 kW, a solução ideal para a refrigeração de pequenas aplicações de TI.

Nº do item:
SK 3311.493
Modelo
LCU DX 6,5 kW redundante
Vantagens
Solução que economiza espaço pela instalação da unidade interna redundante no rack para servidores VX IT ou no Micro Data Center
Eficiência energética máxima graças à tecnologia de ventiladores EC e controle com base na TI
Regulagem da temperatura de entrada do ar do servidor
A potência de refrigeração adapta-se à dissipação de calor no armário através do compressor controlado por inversor
A energia térmica absorvida é dissipada diretamente para o ambiente no local de montagem da unidade externa (controlada por inverter), evitando o aquecimento do local onde a instalação se encontra
Aplicações
Condicionador de ar para armários de servidor VX IT e para Micro Data Center
Funcionamento
As versões redundantes têm, cada uma, dois circuitos de refrigeração e controladores dentro da unidade interior, bem como de duas unidades externas controladas por inversor. A comutação de emergência e a comutação das horas de funcionamento permitem alternar regularmente entre as unidades externas e comutar em caso de avaria ou falha.
O equipamento favorece o fluxo de ar da frente para a traseira do rack, típica na área de TI, e regula a temperatura de entrada do ar do servidor em função do valor nominal definido
Material
Chapa de aço pintada
Cor
Unidade interna: RAL 7035
Unidade externa: branca
Escopo de fornecimento
Unidade interna (evaporador)
2 unidades externas (controladas por inversor)
Grelha de fixação de 482,6 mm (19") com indicadores e controles
Mangueira de água condensada
Opções de montagem no VX
Os trilhos perfilados de 19" Standard ou Dynamic precisam ser deslocados 50 mm para o lado
A distância frontal dos trilhos com perfil 19" ao bordo dianteiro do quadro VX tem de ser de pelo menos 100 mm
Para a fixação da unidade interna são necessários dois chassis do sistema para o nível de montagem interno
Para a separação dos compartimentos frios/quentes no interior de um armário são necessárias chapas condutoras de ar
Para conduzir os cabos para baixo é necessária uma base soleira
Nota
Abaixo da potência mínima de refrigeração, são possíveis oscilações na temperatura de entrada do ar
A conexão elétrica é feita na unidade externa, a unidade interna é alimentada pela unidade externa
Para cada unidade externa é necessária uma alimentação de energia à parte
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
Circuito interno IP 20
Unidade externa IP X4
Faixa de modulação
3 ‐ 6,5 kW
Potência máxima de refrigeração
6,5 kW
Tipo de ligação (elétrica)
Borne de conexão
Tempo de funcionamento
100 %
Temperatura de serviço
A temperatura de serviço indicada refere-se à unidade externa
Instalation options in TS IT
Os níveis de 19" têm de ser feitos como trilhos perfilados e têm de ser compensados excentricamente em 50 mm na largura
A distância frontal dos trilhos com perfil 19" ao bordo dianteiro do quadro TS tem de ser de pelo menos 100 mm
Imprópria para a combinação com o quadro de montagem de 19".
Para a fixação da unidade interna são necessários dois chassis do sistema para o nível de montagem interno
Para a separação das áreas fria e quente dentro do armário, é necessário um defletor de ar para TS IT
Para conduzir os cabos para baixo é necessária uma base soleira
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R410A
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 800 mm
Altura: ≥ 1.800 mm
Profundidade: ≥ 1.000 mm
Medidas da unidade interna
Largura: 105 mm
Altura: 1.550 mm
Profundidade: 820 mm
Medidas da unidade externa
Largura: 845 mm
Altura: 700 mm
Profundidade: 320 mm
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz
Fusível de proteção prévia
20 A
Corrente nominal
15,9 A
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
184 kg
Número da tarifa alfandegária
84158200
EAN
4028177709362
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrição do produto
Condicionador de ar split LCU DX SK de 6,5 kW para refrigeração de racks para TI com gás refrigerante e Micro Data Center, 2 unidades externas com compressores controlados por inverter e 1 unidade interna, versão redundante
Certificados
EAC
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Further instructions
Manual de instruções