Ventiladores com filtro TopTherm

Nº do item: SK 3237.124

Unidade de ventilação completa para a montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.

Nº do item:
SK 3237.124
Descrição do produto
Os ventiladores com filtro com tecnologia diagonal são mais resistentes à pressão e oferecem uma ventilação mais constante. O fluxo diagonal de ar assegura uma dissipação mais uniforme do calor de dentro do armário.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
Ventilador
Axial, motor de corrente contínua
Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
Com DC: 20 m³/h
Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência)
1 x 3237200: 15 m³/h
2 x 3237200: 16 m³/h
Tensão nominal de serviço
24 V (DC)
Potência nominal Pel
Com DC: 2,4 W
Corrente nominal máx.
Com DC: 0,1 A
Dimensões
Largura: 116,5 mm
Altura: 116,5 mm
Profundidade de montagem
43 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 92 mm
Altura do recorte: 92 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP54 com filtro de fibra sintética
IP56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética
Tipo 3, 3R com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 2 A
Nota
Existe a opção de usar um filtro plissado para aumentar a vazão de ar (vide curva característica), que pode ser montado nos ventiladores com filtro e de teto e nos filtros de saída.
A ligação elétrica do ventilador com filtro 3237.XXX é feita com 2 condutores (cerca de 300 mm de comprimento) conectados ao aparelho, todos os demais ventiladores com filtro possuem borne à mola
Faixa de temperatura de serviço
-15 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-30 °C...70 °C
Nível de ruído
Com DC: 38 dB(A)
Peso/embalagem
0,3 kg
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177651609
ETIM 8
EC000320
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
VENTILADOR COM FILTRO 24(DC) 25M³/H RAL7035
Aprovações
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue