Ventiladores com filtro TopTherm

Nº do item: SK 3244.140

Unidade de ventilação completa para a montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.

Nº do item:
SK 3244.140
Descrição do produto
Os ventiladores com filtro com tecnologia diagonal são mais resistentes à pressão e oferecem uma ventilação mais constante. O fluxo diagonal de ar assegura uma dissipação mais uniforme do calor de dentro do armário.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
Ventilador
Diagonal, motor trifásico
Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
Com 50 Hz: 700 m³/h
Com 60 Hz: 770 m³/h
Vazão de ar, circulação livre (com filtro plissado)
Com 50 Hz: 855 m³/h
Com 60 Hz: 905 m³/h
Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência)
1 x 3243200: 485/520 m³/h
2 x 3243200: 570/630 m³/h
Tensão nominal de serviço
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 93 W
Com 60 Hz: 140 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,17 A
Com 60 Hz: 0,21 A
Dimensões
Largura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidade de montagem
130,5 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 292 mm
Altura do recorte: 292 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
IP55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
IP56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Nota
Existe a opção de usar um filtro plissado para aumentar a vazão de ar (vide curva característica), que pode ser montado nos ventiladores com filtro e de teto e nos filtros de saída.
A ligação elétrica do ventilador com filtro 3237.XXX é feita com 2 condutores (cerca de 300 mm de comprimento) conectados ao aparelho, todos os demais ventiladores com filtro possuem borne à mola
Vida útil dos ventiladores (L10, 40 °C)
Com 50 Hz: 66.000 h
Com 60 Hz: 62.000 h
Faixa de temperatura de serviço
-30 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-30 °C...70 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 67 dB(A)
Com 60 Hz: 70 dB(A)
Peso/embalagem
4,1 kg
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177652200
ETIM 8
EC000320
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK VENTILADOR 700/770 m³/h, 60Hz 460v
Aprovações
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue