- Nº do item:
- SK 3245.080
- Descrição do produto
- Para ventiladores com filtro e filtros de saída. Limpeza facilitada graças ao revestimento de silicone externo aprovado para uso no segmento alimentício.
- Material
- Aço inoxidável AISI 304 - 1.4301 (V2A)
Silicone
- Adequado para o item com o código de referência
- 3245....
- Dimensões
- Largura: 350 mm
Altura: 480 mm
Profundidade: 160 mm
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 56 na montagem sobre os ventiladores com filtro/filtros de saída com elemento filtrante
- Peso/embalagem
- 5,74 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177655522
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
-
SK ACESS.CLIMAT.PROT.C/JACTOS AGUA