Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Nº do item: SK 3304.508

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 2.500 W, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada (a partir de 1000 W), grau de proteção UL Type 3R/4, 12.

Nº do item:
SK 3304.508
Descrição do produto
Condicionadores de ar «Blue e» com elevada eficiência energética para montagem lateral, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada. Grau de proteção UL Type 3R/4, 12.
Vantagens
Para instalação em áreas externas
Tecnologia Blue e
Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com potência acima de 500 W e controlador e-Comfort
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Condensador com acabamento RiNano hidrofóbico
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Gabarito de furação
Material de fixação
Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 1,26 kW
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 0,9 kW
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 1,07 kW
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 3,9 A
Com 60 Hz: 4,3 A
Corrente de partida (máx.)
Com 50 Hz: 12 A
Com 60 Hz: 14 A
Vazão de ar (circulação livre)
Circuito externo: 805 m³/h
Circuito interno: 600 m³/h
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,75
Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,86
Modelo
montagem lateral
Dimensões
Largura: 405 mm
Altura: 1.020 mm
Profundidade: 358 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
Circuito externo: IP 34
Circuito interno: IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Gás/agente refrigerante
Gás refrigerante: R134a
Quantidade: 0,325 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Equivalente a CO₂ (CO₂e): 0,46 t
Regulagem da temperatura
Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...50 °C
Temperatura de serviço
Modo de refrigeração do compressor com temperatura ambiente acima de +10 °C. Na faixa de temperatura entre -20 °C e +10 °C, apenas o ventilador interno é ativado.
Faixa de temperatura de armazenagem
-40 °C...70 °C
Faixa de regulagem
20 °C...50 °C
Potência nominal Pel
Potência nominal L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Potência nominal L35 L35/60 Hz: 0,68 kW
Potência nominal L35 L50/50 Hz: 0,67 kW
Potência nominal L35 L50/60 Hz: 0,8 kW
Pressão permitida para operação (p máx.)
28 bar
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 10 A
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
49 kg
Número da tarifa alfandegária
84158200
EAN
4028177943698
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrição do produto
Ar Condicionado Parede Bluee NEMA 4X 1000W Aço
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certificados
EAC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentação
Manual de instruções
White Paper
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant
Technical system catalogue