- Nº do item:
- SK 3108.024
- Descrição do produto
- Para evitar focos de calor e auxiliar na distribuição da circulação de ar de componentes ativos de climatização de armários. Possibilita a regulagem em dois eixos. Fixação no perfil do quadro. Montagem em cascata de vários ventiladores por meio de régua de bornes de fixação rápida.
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação com ventilador axial
Dispositivo com encaixe para ajuste
Material de fixação
- Tensão nominal de serviço
- 24 V (DC)
- Potência nominal Pel
- Com DC: 3,5 W
- Corrente nominal máx.
- Com DC: 0,15 A
- Peso/embalagem
- 1 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177220508
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
Ventilador INTERNO ARM.TS 160M3/H 230V 50/60