- Nº do item:
- SK 3108.115
- Descrição do produto
- Para evitar focos de calor e auxiliar na distribuição da circulação de ar de componentes ativos de climatização de armários. Possibilita a regulagem em dois eixos. Fixação no perfil do quadro. Montagem em cascata de vários ventiladores por meio de régua de bornes de fixação rápida.
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação com ventilador axial
Dispositivo com encaixe para ajuste
Material de fixação
- Tensão nominal de serviço
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 19 W
Com 60 Hz: 18 W
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,24 A
Com 60 Hz: 0,23 A
- Peso/embalagem
- 1,16 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177220492
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
SK Ventilador axial p/calefato