- Nº do item:
- SK 3286.860
- Descrição do produto
- Kit de ampliação do sistema de tubulação de ar chato 3286.850 para compensar a largura, a profundidade e a altura dos armários.
- Material
- Plástico dificilmente inflamável segundo a norma DIN 4102/B1
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Tubulação chata medindo 1500 mm
Peça de conexão
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 2,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177557062
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descrição do produto
-
SK KIT EXTEN. DA TUBULAÇAO CHATA 1500MM