- Nº do item:
- SK 3213.320
- Descrição do produto
- Para aplicação em condicionadores de ar para montagem lateral, para direcionar o ar frio diretamente para baixo. Especialmente adequado em caso de elevado volume de acondicionamento dos componentes elétricos na parte inferior do armário.
- Vantagens
- Fluxo de ar frio para baixo
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Adequado para
- Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral
- Adequado para o item com o código de referência
- 3328.xxx
- 3329.xxx
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,58 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177380738
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descrição do produto
- SK Defletor de ar, para SK 3328/3329, profundidade de montagem 65 mm