Adaptador Blue e IoT

Nº do item: SK 3124.310

Em combinação com a interface IoT (3124.300), o adaptador possibilita fazer a integração inteligente de condicionadores de ar da série Blue e.

Nº do item:
SK 3124.310
Descrição do produto
Em combinação com a interface IoT, o adaptador possibilita fazer a integração inteligente de condicionadores de ar da série Blue e.
Vantagens
A digitalização e a integração oferecem grandes oportunidades para toda empresa. A interface IoT (3124.300) possibilita integrar facilmente os condicionadores de ar da série Blue e em aplicações para a Indústria 4.0, sem interferir na lógica da automatização.
Plug & Play: a configuração e primeiro funcionamento da interface IoT é rápida e fácil pelo servidor web integrado, sem necessidade de programação.
Monitoramento das condições de até 10 condicionadores de ar da rede mestre/escravo
Material
Plástico
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada
Cor
Lado da frente: RAL 9005
Caixa: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Adaptador Blue e IoT
Breve manual de instalação e instruções
Cantoneiras de montagem
Acessórios de fixação
Sub-D em cabo de ligação RJ11, 150 mm de comprimento
Clipes para a fixação dos trilhos de cobertura
Interfaces
1 x Modbus RTU
1 x interface do condicionador de ar
Adequado para o item com o código de referência
3303.5/6xx
3304.5/6xx
3305.5/6xx
3328.5/6xx
3329.5/6xx
3332.5/6xx
3361.5/6xx
3366.5/6xx
3377.5/6xx
3307.7xx
3310.7xx
3382.5/6xx
3359.5/6xx
3383.5/6xx
3273.500
3384.5/6xx
3385.5/6xx
3386.5/6xx
3387.5/6xx
9776.550
Dimensões
Largura: 80 mm
Altura: 30 mm
Profundidade: 40 mm
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...55 °C
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 30
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,201 kg
Número da tarifa alfandegária
85234920
EAN
4028177939059
ETIM 7.0
EC001099
ECLASS 8.0
27143136
Descrição do produto
Blue e IoT Adaptor, WHD: 80 x 30 x 40 mm
Certificados
EAC
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue