Termostato e display digital da temperatura interna do armário

Nº do item: SK 3114.200

Para montagem na porta ou na lateral do armário.

Nº do item:
SK 3114.200
Descrição do produto
Para montagem na porta ou na lateral do armário.
Dados técnicos
Display de 3 dígitos com 7 segmentos
Alternância entre °C/°F
Sensor NTC com 1800 mm de comprimento
Relé com duas saídas NA/NF (carga máx. do contato de 230 V, 6 A)
Livre escolha de histerese
Cor
RAL 7035
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...50 °C
Faixa de regulagem
5 °C...55 °C
Tensão nominal de serviço
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Faixa de temperatura de armazenagem
-20 °C...70 °C
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,26 kg
Número da tarifa alfandegária
90321020
EAN
4028177631434
ETIM 8
EC004587
ETIM 7.0
EC002014
ECLASS 8.0
27210707
Descrição do produto
INDICADOR DIGITAL DA TEMPERATURA INTERNA
Aprovações
UR
Certificados
EAC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue