Higrostato

Nº do item: SK 3118.000

Aciona o aquecedor e/ou o ventilador quando a umidade relativa do ar no interior do armário ultrapassar o valor pré-ajustado. Desta forma, a umidade relativa é levada acima do ponto de orvalho, evitando a formação de água condensada nos módulos ou nos componentes eletrônicos.

Nº do item:
SK 3118.000
Descrição do produto
Aciona o aquecedor e/ou o ventilador quando a umidade relativa do ar no interior do armário ultrapassar o valor pré-ajustado. Desta forma, a umidade relativa é levada acima do ponto de orvalho, evitando a formação de água condensada nos módulos ou nos componentes eletrônicos.
Vantagens
Sistema de conexão rápida, ou seja, régua de bornes de conexão com parafusos externos.
Montagem flexível em trilhos de suporte verticais ou horizontais de 35 mm segundo a norma EN 50 022 bem como fixação por encaixe no perfil do armário ou na placa de montagem por meio do adaptador fornecido.
Dados técnicos
Contato: contato de ligação de 1 polo (alternado) como interruptor de fecho rápido
Carga máxima por contato: AC ~ 5 (0,2) A (carga indutiva com cos φ = 0,6)/DC = máximo 20 W
Faixa de regulagem: de 50% a 100% de umidade relativa
Histerese: cerca de 4%
Cor
RAL 7035
Dimensões
Largura: 71 mm
Altura: 71 mm
Profundidade: 33,5 mm
Tensão nominal de serviço
24 V - 250 V, 1~
24 - 48 V (DC)
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,1 kg
Número da tarifa alfandegária
90321080
EAN
4028177036734
ETIM 7.0
EC002008
ECLASS 8.0
27210708
Descrição do produto
SK Hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), cor RAL 7035, LxAxP: 71 x 71 x 33,5 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
EAC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue