Cabos mestre/escravo para sistema SK bus

Nº do item: SK 3124.100

O sistema SK bus possibilita a comunicação entre diversos condicionadores de ar e trocadores de calor ar/água com controlador e-Comfort. A estrutura mestre/escravo assegura o funcionamento perfeito de sistemas complexos de armários modulares.

Nº do item:
SK 3124.100
Descrição do produto
O sistema SK bus possibilita a comunicação entre diversos condicionadores de ar e trocadores de calor ar/água com controlador e-Comfort. Função mestre/escravo para obter um funcionamento perfeito em sistemas complexos de armários modulares.
Dados técnicos
A função mestre/escravo possibilita a ligação e o desligamento conjuntos através da chave limitadora da porta, ligação e desligamento paralelos via valor nominal da temperatura, aviso de falha geral e determinação da temperatura com a ligação de apenas alguns cabos.
Escopo de fornecimento
Cabo de interface blindado de 3 m
Manual de instruções para programação dos condicionadores de ar
Nota
nB = nK – 1
nB: quantidade de unidades para pedido (sistema SK bus)
nK: quantidade de condicionadores de ar a serem ligados em rede
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,221 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177325494
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
CABO MESTRE/ESCRAVO P/ SISTEMA BUS
Certificados
EAC
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue