Transformador toroidal Conexão primária, 115 V/400 V

Nº do item: SK 3201.960

Fonte de alimentação para os modelos de trocador de calor ar/água de 230 V para montagem lateral. Disponível com conexão primária de 115 V ou 400 V.

Nº do item:
SK 3201.960
Descrição do produto
Fonte de alimentação para os modelos de trocador de calor ar/água de 230 V para montagem lateral. Disponível com conexão primária de 115 V ou 400 V.
Dados técnicos
Potência de 110 VA
Tolerância de tensão de ±10%
Conexão primária com 3500 mm de comprimento
Conexão secundária com 1500 mm de comprimento
Montagem em trilho de suporte de 35 mm segundo a norma EN 50 022
Escopo de fornecimento
Transformador toroidal
Material de fixação
Snap-mounting to support rails TS 35
Sim
Adequado para o item com o código de referência
3363.X0X
3364.X0X
3212.230
3214.100
3214.700
3215.100
3215.700
Dimensões
Largura: 105 mm
Altura: 123 mm
Profundidade: 55 mm
Tensão nominal de serviço
230 V (secundária), 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V (primária), 2~, 50 Hz/60 Hz
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
2,38 kg
Número da tarifa alfandegária
85043121
EAN
4028177690226
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrição do produto
SK TRANSFORMADOR TOROIDAL 115V/400V
Certificados
EAC
Explicações
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Technical system catalogue