- Nº do item:
- SK 3312.805
- Descrição do produto
- Para a instalação do condicionador de ar para montagem no teto. O recorte na chapa de teto está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem no teto fique posicionado exatamente no meio do armário.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Indicação de montagem
- Para fazer a montagem, utilizar o material de fixação da chapa de teto lisa existente
- Adequado para o item com o código de referência
- 3312.800
- 3185.730
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
VX
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 800 mm - Emb.
- 1 unid.
- EAN
- 4028177958401
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
- SK IT roof plate for VX IT, with mounting cut-out for 3312.800 cooling unit, WD: 800 x 800 mm, RAL 7035
Chapa de teto para condicionador de ar Blue e+ TI para montagem no teto
Nº do item: SK 3312.805
Para a instalação do condicionador de ar para montagem no teto. O recorte na chapa de teto está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem no teto fique posicionado exatamente no meio do armário.