- Nº do item:
- SK 3286.700
- Descrição do produto
- O quadro de troca rápida é muito mais do que um simples quadro de troca. A parte inferior do quadro de troca rápida é parafusada no armário junto com a vedação. Com a parte superior do quadro de troca que anteriormente foi montada no condicionador de ar, o condicionador de ar com conector pronto para instalação pode ser encaixado e removido por meio de fechos rápidos. Em caso de manutenção, isto leva a uma redução do tempo de montagem e, consequentemente, minimiza o tempo de parada dos equipamentos. Além disso, em ambientes com ar oleoso e devido à sua canaleta de drenagem integrada, o quadro de troca rápida oferece uma proteção efetiva contra entrada de óleo no armário.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Quadro de troca rápida
Vedação
Fechos rápidos
- Adequado para o item com o código de referência
- 3359....
- 3382....
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 6,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177325401
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrição do produto
-
SK MARCO MONTAGEMRÁPIDO RITTAL