- Nº do item:
- SK 3355.100
- Escopo de fornecimento
- Quadro de guia
Inclui conector e cabo de ligação instalado
Cantoneiras para montagem opcional no nível de fixação de 482,6 mm (19")
Material de fixação
- Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Adequado para o item com o código de referência
- 3350.230
- 3351.230
- 3352.230
- Ligação elétrica
- 115 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,98 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84149000
- EAN
- 4028177041677
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
GUIA Ventilador MODUL.