Filtros de saída Padrão

Nº do item: SK 3240.200

Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.

Nº do item:
SK 3240.200
Descrição do produto
Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.
Material
ABS
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Filtros de saída
Elemento filtrante de fibra sintética
Recorte para montagem
Largura do recorte: 224 mm
Altura do recorte: 224 mm
Adequado para o item com o código de referência
3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Dimensões
Largura: 255 mm
Altura: 255 mm
Profundidade: 25 mm
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
Tipo 3, 3R, 4, 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
IP55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
IP56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Peso/embalagem
0,56 kg
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177651975
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
FILTRO DE SAIDA 255X255MM RAL7035
Aprovações
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certificados
EAC
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue