- Nº do item:
- SK 3171.105
- Modelo
- para ventiladores com filtro
- Descrição do produto
- Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
- Material
- Fibra sintética
- Nota
- Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3239....
- Dimensões
- Largura: 173 mm
Altura: 173 mm
Profundidade: 17 mm - Classe de filtro
- segundo a norma DIN EN 779: G3
segundo a norma DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50% - Peso/embalagem
- 0,015 kg
- Emb.
- 50 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 56039390
- EAN
- 4028177695559
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
- SK Embalagem de filtros SK.3239/3323 ( 50Pç ), WHD: 173 x 173 x 17 mm
Elemento filtrante de fibra sintética
Nº do item: SK 3171.105
Elementos filtrantes de reposição para ventiladores de teto, ventiladores com filtro ou condicionadores de ar termelétricos para proteção eficiente dos componentes no interior do armário contra impurezas, poeira e água.