- Nº do item:
- SK 3174.100
- Modelo
- para o ventilador de teto
- Descrição do produto
- Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
- Material
- Fibra sintética
- Nota
- Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3138....
- 3139....
- 3140....
- Dimensões
- Largura: 264 mm
Altura: 95 mm
Profundidade: 17 mm - Classe de filtro
- segundo a norma DIN EN 779: G3
- Peso/embalagem
- 0,008 kg
- Emb.
- 12 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 56039390
- EAN
- 4028177709218
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
- #NV
Elemento filtrante de fibra sintética
Nº do item: SK 3174.100
Elementos filtrantes de reposição para ventiladores de teto, ventiladores com filtro ou condicionadores de ar termelétricos para proteção eficiente dos componentes no interior do armário contra impurezas, poeira e água.