Elemento filtrante de fibra sintética

Nº do item: SK 3321.700

Elementos filtrantes de reposição para ventiladores de teto, ventiladores com filtro ou condicionadores de ar termelétricos para proteção eficiente dos componentes no interior do armário contra impurezas, poeira e água.

Nº do item:
SK 3321.700
Modelo
para ventiladores com filtro
Descrição do produto
Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
Material
Fibra sintética
Nota
Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
Adequado para o item com o código de referência
3237.2xx/3237.1xx
Dimensões
Largura: 89 mm
Altura: 89 mm
Profundidade: 10 mm
Classe de filtro
segundo a norma DIN EN 779: G2
segundo a norma DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Peso/embalagem
0,001 kg
Emb.
5 unid.
Número da tarifa alfandegária
56039390
EAN
4028177184282
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
ELEM. FILTRANTE SK3321
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Technical system catalogue