- Nº do item:
- SK 3322.705
- Modelo
- para ventiladores com filtro
- Descrição do produto
- Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
- Material
- Fibra sintética
- Nota
- Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3238....
- Dimensões
- Largura: 120 mm
Altura: 120 mm
Profundidade: 12 mm - Classe de filtro
- segundo a norma DIN EN 779: G2
segundo a norma DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50% - Peso/embalagem
- 0,25 kg
- Emb.
- 50 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 56039390
- EAN
- 4028177695542
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
- ELEMENTOS FILTRANTES P/ SK 3238, 3322
Elemento filtrante de fibra sintética
Nº do item: SK 3322.705
Elementos filtrantes de reposição para ventiladores de teto, ventiladores com filtro ou condicionadores de ar termelétricos para proteção eficiente dos componentes no interior do armário contra impurezas, poeira e água.