Elemento filtrante de fibra sintética
Nº do item: SK 3327.700
Elementos filtrantes de reposição para ventiladores de teto, ventiladores com filtro ou condicionadores de ar termelétricos para proteção eficiente dos componentes no interior do armário contra impurezas, poeira e água.
- Nº do item:
- SK 3327.700
- Modelo
- para ventiladores com filtro
- Descrição do produto
- Feitos de fibra sintética, com estrutura progressiva. Resistentes a temperaturas de até 100 °C
- Material
- Fibra sintética
- Nota
- Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
- Classe de filtro
- segundo a norma DIN EN 779: G3
segundo a norma DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50% - Peso/embalagem
- 0,028 kg
- Emb.
- 5 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 56039390
- EAN
- 4028177205314
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Certificados
- EAC