Cobertura cega para ventiladores com filtro/filtros de saída

Nº do item: SK 3240.020

Se os recortes existentes para a montagem de ventiladores/filtros de saída tiverem que ser fechados para aumentar o grau de proteção, em vez de utilizar o elemento filtrante, pode-se simplesmente montar a cobertura cega no ventilador/filtro de saída, sem necessidade de usar ferramentas e sem precisar efetuar qualquer solda.

Nº do item:
SK 3240.020
Descrição do produto
Se os recortes existentes para a montagem de ventiladores com filtro/filtros de saída tiverem que ser fechados para aumentar o grau de proteção, ao invés de utilizar o elemento filtrante pode-se simplesmente montar a cobertura cega no ventilador com filtro/filtro de saída, sem a necessidade de processar a chapa mecanicamente e sem precisar efetuar qualquer solda.
Material
Polietileno de células fechadas
Cor
Cinza escuro
Nota
Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.
Adequado para o item com o código de referência
3240....
3241....
Dimensões
Largura: 214 mm
Altura: 214 mm
Profundidade: 15 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54
Peso/embalagem
0,044 kg
Emb.
2 unid.
Número da tarifa alfandegária
39211900
EAN
4028177651876
ETIM 7.0
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Descrição do produto
SK Cobertura cega, para SK 3210…/3241….
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Technical system catalogue