Placa tipo veneziana

Nº do item: SK 2541.235

Para ventilação por convecção, podendo ser facilmente montadas posteriormente com 4 parafusos.

Nº do item:
SK 2541.235
Descrição do produto
Para ventilação por convecção podendo ser facilmente montadas posteriormente com 4 parafusos.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 160 mm
Altura: 110 mm
Profundidade: 8 mm
Emb.
4 unid.
Peso/embalagem
0,92 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177165250
ETIM 7.0
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Descrição do produto
PlacaAS TIPO VENEZIANA 160X110 7035
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue