Placa tipo veneziana

Nº do item: SK 2542.235

Para ventilação por convecção, podendo ser facilmente montadas posteriormente com 4 parafusos.

Nº do item:
SK 2542.235
Descrição do produto
Para ventilação por convecção podendo ser facilmente montadas posteriormente com 4 parafusos.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 210 mm
Altura: 100 mm
Profundidade: 8 mm
Emb.
4 unid.
Peso/embalagem
1,088 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177165267
ETIM 7.0
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Descrição do produto
SK REJILLA Ventilador L E
Certificados
EAC
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue