- Nº do item:
- SK 3294.100
- Descrição do produto
- Os condicionadores de ar praticamente não necessitam manutenção e são fornecidos sem elementos filtrantes. Em condições extremas, pode-se utilizar elementos filtrantes.
- Vantagens
- Resistente a faixas de temperatura entre -40 °C... +80 °C
- Material
- Espuma esponjosa de poliuretano com células abertas
- Dimensões
- Largura: 334 mm
Altura: 313 mm
Profundidade: 10 mm
- Peso/embalagem
- 0,102 kg
- Emb.
- 3 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 56039390
- EAN
- 4028177040991
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SK Elemento filtrante para SK 3281/93, LAP: 334x313x10 mm