- Nº do item:
- SK 3286.120
- Descrição do produto
- Especialmente no caso de condicionadores de ar instalados em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.
- Material
- Alumínio
- Adequado para o item com o código de referência
- 3302.300
- 3302.310
- Dimensões
- Largura: 190 mm
Altura: 95 mm
Profundidade: 10 mm
- Peso/embalagem
- 0,12 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 76169100
- EAN
- 4028177452657
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SK FILTRO METALICO