- Nº do item:
- SK 3301.612
- Descrição do produto
- Para saída e canalização da água condensada. Para conexão em condicionadores de ar e trocadores de calor ar/água para instalação em armários.
- Material
- PVC transparente
- Diâmetro
- 12 mm
- Comprimento
- 10 m
- Espessura do material
- 2 mm
- Adequado para o item com o código de referência
- 3209...3210
- 3214.100
- 3215.100
- 3216.480
- 3273....
- 3304...3305
- 3328...3329
- 3332....
- 3359....
- 3363...3364
- 3366....
- 3373...3375
- 3377...3378
- 3382...3385
- 3386...3387
- 3185.830
- 3185.530
- 3186.930
- 3186.630
- 3187.930
- 3187.630
- 3188.940
- 3188.640
- 3189.940
- 3189.640
- Dimensões
- Comprimento: 10 m
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,06 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177438309
- ETIM 7.0
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Descrição do produto
-
MANGUEIRA AGUA CONDENSADA DIAM.12X2,0 L=