- Nº do item:
- SK 3301.910
- Descrição do produto
- Dispositivo de segurança para utilização no circuito de água entre a central de refrigeração e o trocador de calor ar/água. A válvula evita o aumento da pressão da bomba da central de refrigeração contra a válvula solenoide fechada do trocador de calor ar/água fora do circuito de refrigeração.
- Material
- Latão
- Modelo da válvula
- Válvula bypass de ¾"
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,62 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84818073
- EAN
- 4028177448636
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
-
SK Válvula bypass de 3/4", para uso em centrais de refrigeração e trocadores de calor ar/água, 2-12 bar, pré-configurada com 3 bar