Válvula de compensação

Nº do item: SK 3301.930

Para utilização em trocadores de calor ar/água. Principalmente quando mais de um trocador de calor (n > 1) estiverem instalados no circuito de água gelada. Assim, a válvula corretamente regulada garante que todos os equipamentos recebam a mesma quantidade de fluido refrigerante.

Nº do item:
SK 3301.930
Descrição do produto
Para utilização em trocadores de calor ar/água. Principalmente quando mais de um trocador de calor (n > 1) estiverem instalados no circuito de água gelada. Assim, a válvula corretamente regulada garante que todos os equipamentos recebam a mesma quantidade de agente refrigerante.
Aplicações
A válvula destina-se à compensação hidráulica.
Material
Latão
Modelo da válvula
¾" x ½" para regulagem do fluxo volumétrico
Faixa de regulagem
3 ‐ 12 l/min
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,174 kg
Número da tarifa alfandegária
84818073
EAN
4028177448650
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
SK VALVULA COMPENS. 3/4 X 1/2
Certificados
EAC
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue