- Nº do item:
- SK 3301.940
- Descrição do produto
- Para utilização em trocadores de calor ar/água. Principalmente quando mais de um trocador de calor (n > 1) estiverem instalados no circuito de água gelada. Assim, a válvula corretamente regulada garante que todos os equipamentos recebam a mesma quantidade de agente refrigerante.
- Aplicações
- A válvula destina-se à compensação hidráulica.
- Material
- Latão
- Modelo da válvula
- ¾" x ¾" para regulagem do fluxo volumétrico
- Faixa de regulagem
- 3 ‐ 12 l/min
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,18 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84818073
- EAN
- 4028177448667
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
SK VALVULA COMPENS. 3/4 X 3/4