- Nº do item:
- SK 3301.950
- Descrição do produto
- Além da proteção contra congelamento, este agente refrigerante também destina-se a impedir o crescimento de bactérias bem como obter uma proteção anticorrosiva ideal.
- Conteúdo
- 10 l
- Mistura de anticongelante com água
- 1 : 2
- Forma fornecida
- Galão
- Rifrost
- Outdoor
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...60 °C
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 38200000
- EAN
- 4028177448674
- ETIM 7.0
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Descrição do produto
-
SK ANTICONGELANTE 1:2 10L.