Kit de conexão para trocadores de calor ar/água

Nº do item: SK 3201.990

Para a conexão adequada da água e regulagem do fluxo volumétrico.

Nº do item:
SK 3201.990
Descrição do produto
Para a conexão adequada da água e regulagem do fluxo volumétrico. Dependendo da aplicação, as mangueiras de pressão podem ser cortadas no tamanho desejado.
Material
Peças em contato com a água em EPDM/latão
Escopo de fornecimento
Mangueira para saída da água
Mangueira para entrada da água incluindo válvula de compensação para regulagem do fluxo volumétrico (faixa de ajuste entre 3 e 12 l/min)
Material de fixação
Comprimento
3.600 mm
Conexões de água
Rosca interna G ⅜"
Adequado para o item com o código de referência
3209.XX0
3210.XX0
3216.480
3363.XX0
3364.XX0
3373.XX0
3374.XX0
3375.XX0
Dimensões
Comprimento: 3.600 mm
Pressão permitida para operação (p máx.)
1 ‐ 10 bar
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
4,24 kg
Número da tarifa alfandegária
39173900
EAN
4028177709270
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrição do produto
#NV
Certificados
EAC
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue