Barra E-Cu Maxi-PLS para o sistema Maxi-PLS 45

Nº do item: SV 9640.251

Medida: 45 x 45 mm, corte transversal das barras: 1354 mm²

Nº do item:
SV 9640.251
Descrição do produto
Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
Material
E-Cu
Diâmetro
1.354 mm²
Comprimento
799 mm
Nota
Comprimento variável
Adequado para
Largura: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
10,5 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
10,61
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177569409
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information