- Nº do item:
- SV 9640.370
- Descrição do produto
- Para a conexão de cabos com terminais.
- Material
- Pino de conexão: aço galvanizado
Bloco deslizante: liga de cobre
- Escopo de fornecimento
- Pinos de conexão
Blocos deslizantes
Inclui material de fixação
- Adequado para barras
- Maxi-PLS 45 S/45
- Dimensões
- Rosca: M12
Comprimento da rosca: 30 mm
- Emb.
- 3 unid.
- Peso/embalagem
- 0,207 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177238701
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Descrição do produto
-
SV Maxi-pls pinos conexao M12 30mm