Suporte frontal para barramento Maxi-PLS

Nº do item: SV 9649.010

Para a fixação lateral das barras Maxi-PLS através da inserção no suporte.

Nº do item:
SV 9649.010
Descrição do produto
Para fixação do barramento Maxi-PLS no caso de uso como sistema de conexão de cabos. A disposição em forma de escada facilita a instalação de cabos e condutores.
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
Semelhante a RAL 9011
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para barras
Maxi-PLS 45 S
Maxi-PLS 45
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
0,276 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177400863
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SV MAXI-PLS SOPOR FRONT 2000A
Aprovações
ABS
C-UR
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity