- Nº do item:
- SV 9650.100
- Modelo
- para fixação no teto/na base
- Aplicações
- Para montagem dos suportes de barramento
- Material
- Aço inoxidável
- Qtd. de polos/distância entre os centros das barras
- 150 mm
- Adequado para barras
- Maxi-PLS 3200
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Profundidade: = 600 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 3,24 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177239319
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV SUJECIÓN SIST. MAXI-PLS
- Aprovações
- UL + C-UL (listed)