Parafuso M10

Nº do item: SV 9676.812

Para a fixação do borne de conexão direta, da placa de conexão, da garra para fixação de barras ou do kit de conexão em sistemas de barramento compostos por barras chatas em cobre.

Nº do item:
SV 9676.812
Descrição do produto
Para a fixação das garras para fixação de barras ou componentes de conexão em um sistema de barramento compostos por barras chatas em cobre.
Material
Aço inoxidável
Dimensões
Rosca: M10
Comprimento da rosca: 120 mm
Emb.
8 unid.
Peso/embalagem
0,696 kg
Número da tarifa alfandegária
73181900
EAN
4028177626263
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV CONEXAO APARAF.C/PARAF.M10X120 (8PÇS)