Suporte de barramento Flat-PLS

Nº do item: SV 9676.002

Para estruturar sistemas de barramento compostos por barras chatas em cobre.

Nº do item:
SV 9676.002
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Se forem utilizadas apenas 1, 2 ou 3 barras, fechar os espaços vazios utilizando peças de preenchimento.
Adequado para sistema de barramento
Flat-PLS 60
Adequado para barras
Barras chatas em cobre
Diâmetro
Largura das barras chatas em cobre: 60 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
0,66 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177578234
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV SUPORTE BARRAMENTO FLAT PLS 4X60X10MM
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity