Sistema de fixação

Nº do item: SV 9674.164

Para a montagem do suporte de barras.

Nº do item:
SV 9674.164
Modelo
Para montagem no teto/na base diretamente acima/abaixo dos adaptadores
Aplicações
Para montagem dos suportes de barramento
Material
Aço inoxidável
Qtd. de polos/distância entre os centros das barras
3 polos
165 mm
Adequado para sistema de barramento
Flat-PLS 100
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Profundidade: = 600 mm
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
2,404 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177606418
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV SIST.BAR.FLAT.PLS 100 SUP.FIX.3 POLO
Aprovações
CSA + CSAus