Divisória de espaço funcional

Nº do item: SV 9673.483

Para a subdivisão de espaços funcionais na horizontal.

Nº do item:
SV 9673.483
Modelo
Com recorte para ventilação
Descrição do produto
Para a subdivisão de espaços funcionais na horizontal. Juntamente com os módulos de laterais, cria uma subdivisão de acordo com a forma 3 ou 4.
Material
Chapa de aço de 1,25 mm
Superfície
Galvanizado
For compartment depth
400 mm
Indicação de montagem
Para montar a divisória de espaço funcional é necessário utilizar 2 cantoneiras de montagem.
Dimensões
Largura: 706 mm
Profundidade: 370 mm
Adequado para
Largura: = 800 mm
Emb.
4 unid.
Peso/embalagem
9,92 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177704732
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV