Placas de montagem parcial para módulos de laterais para o espaço funcional (subdivisão interna)

Nº do item: SV 9673.692

Com e sem passagem, para a fixação direta em módulos de lateral de espaço funcional.

Nº do item:
SV 9673.692
Modelo
com abertura com material de isolamento
Descrição do produto
Para fixação direta nos módulos de laterais para o espaço funcional para a subdivisão interna. Instalação interna universal com componentes de distribuição e de comando. Criação de níveis adicionais de montagem. Juntamente com as divisórias de espaço funcional e com os módulos de laterais pode-se fazer uma subdivisão interna de acordo com as formas 2, 3 ou 4.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui cantoneiras e material de fixação
Para espaços funcionais com altura
200 mm
Dimensões
Largura: 702 mm
Altura: 193 mm
Adequado para
Largura: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
3,6 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177605435
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV PlacaA MontagemC/ABERTURA 800X200MM