Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2020
- Nº do item:
- SV 9674.762
- Descrição do produto
- Kit de quadros de suporte para a instalação de componentes modulares (por exemplo: MCBs). Os trilhos de suporte são fixados nos módulos de laterais para o espaço funcional para a subdivisão interna através de duas cantoneiras de montagem. A cobertura é fixada no quadro de suporte por meio de parafusos autoatarraxantes. Juntamente com as divisórias de espaço funcional, a placa de montagem parcial e com os módulos de laterais pode-se fazer uma subdivisão interna de acordo com as formas 2, 3 ou 4.
- Material
- Quadro de suporte: chapa de aço galvanizada de 1,5 mm
Cobertura: chapa de aço de 1,5 mm pintada - Escopo de fornecimento
- Trilhos de suporte
2 cantoneiras de montagem
1 cobertura com recorte
Inclui material de fixação - Para espaços funcionais com altura
- 300 mm
- Adequado para
- Largura: = 600 mm
- Quantidade de unidades de subdivisão de 17,5 mm
- 2 x 24
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 3,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177543805
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
- SV SERIAL DEVICE MODULE 600B 2X24 RI4POW