Quadros de suporte para montagem de componentes modulares

Nº do item: SV 9674.782

Kit de quadros de suporte para a instalação de componentes modulares (por exemplo, MCBs).

Nº do item:
SV 9674.782
Descrição do produto
Kit de quadros de suporte para a instalação de componentes modulares (por exemplo: MCBs). Os trilhos de suporte são fixados nos módulos de laterais para o espaço funcional para a subdivisão interna através de duas cantoneiras de montagem. A cobertura é fixada no quadro de suporte por meio de parafusos autoatarraxantes. Juntamente com as divisórias de espaço funcional, a placa de montagem parcial e com os módulos de laterais pode-se fazer uma subdivisão interna de acordo com as formas 2, 3 ou 4.
Material
Quadro de suporte: chapa de aço galvanizada de 1,5 mm
Cobertura: chapa de aço de 1,5 mm pintada
Escopo de fornecimento
Trilhos de suporte
2 cantoneiras de montagem
1 cobertura com recorte
Inclui material de fixação
Para espaços funcionais com altura
300 mm
Adequado para
Largura: = 800 mm
Quantidade de unidades de subdivisão de 17,5 mm
2 x 36
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
4,6 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177543843
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV PAINEL MODULAR,B=800MM,2-ROW,72