Suporte final para painel de seccionadores verticais sob carga

Nº do item: SV 9674.435

Suporte final para o sistema de barramento de distribuição para o apoio vertical de sistema de barras de distribuição na alimentação por cima.

Nº do item:
SV 9674.435
Descrição do produto
Suporte final para o sistema de barramento de distribuição do painel de seccionadores verticais sob carga para o apoio vertical do sistema de barramento de distribuição no caso de alimentação em cima.
Material
Poliéster duroplástico
Escopo de fornecimento
Inclui cantoneiras de fixação e parafusos
Adequado para barras
Largura: 50
Altura: 10 mm
Quantidade de polos
3 polos
4 polos
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
1,42 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177613522
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information